BRSM8-30ball
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/brsm_ball.prj},{NB=BRSM8-30ball},{TS=R},{MAT=},{M=8},{LS=30},{LS1=30,40},{L1=2.5},{B=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BRSM, BRSMS, BFSM, BFSMS ball - 六角头锁紧螺栓-头部锁紧型
明细表
BRSM8-30ball
PN
型号
BRSM8-30ball
BRSM8-30ball
TS
选择类型
球头型
角座型
球头型
角座型
MAT
主体材质
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
HARD
主体硬度
32~40HRC
ST
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
62HRC~
M
M(粗牙螺纹)
8
8
LS
L选择
30
40
30
40
mm
L1
2.5
2.5
mm
A
15.0
15.0
mm
B
13
13
mm
E
8
8
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
6.7
6.7
mm
S
(S)
2.8
2.8
mm
S1
(S1)
1.0
1.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求