FSWN15-12-50
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/fswn.prj},{NB=FSWN15-12-50},{MAT=1045},{A=15},{T=12},{T1=12,'12',15,'15',20,'20'},{LS=50},{L=50,'50',75,'75',100,'100'},{DD=5.5},{DD1=9.5},{HH=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FSWN, FSWJ - 方形挡块 标准型
明细表
FSWN15-12-50
PN
型号
FSWN15-12-50
FSWN15-12-50
MAT
材质
S45C相当
聚缩醛
S45C相当
聚缩醛
HARD
硬度
40~45HRC
A
15
15
mm
T
T尺寸指定型
12
15
20
12
15
20
mm
LS
L选择
50
75
100
50
75
100
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
HH
h
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求