FSWNF15-10-35
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/fswnf.prj},{NB=FSWNF15-10-35},{MAT=1045},{A=15},{T=10},{T1=[10:20/1]},{L=35},{L1=[35:100/5]},{DD=5.5},{DD1=9.5},{HH=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FSWNF, FSWJF - 方形挡块 自由加工型
明细表
FSWNF15-10-35
PN
型号
FSWNF15-10-35
FSWNF15-10-35
MAT
材质
S45C相当
聚缩醛
S45C相当
聚缩醛
HARD
硬度
40~45HRC
A
15
15
mm
T
T 指定单位1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
L 指定单位5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
5.5
5.5
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
HH
h
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求