HFMG8-20
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/hfmg.prj},{NB=HFMG8-20},{MATMB=4137 Alloy Steel},{HARDMB=38~43HRC},{STMB=Black Oxide},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATBB=52100},{HARDB=55~60HRC},{M=8},{MMIN=6.647},{L=20},{L1=3.5},{A=13},{E=8},{B=6},{C=4},{DD1=4.5},{DD2=4.5},{S=1.8},{S1=0.8},{S2=0.50},{LOAD=3.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HFMG - 锁紧螺栓-止转型锯齿型
明细表
HFMG8-20
PN
型号
HFMG8-20
HFMG8-20
MATMB
主体材质
SCM435
HARDMB
主体硬度
55~60HRC
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
55~60HRC
M
M(细牙螺纹)
8
8
L
L选择
20
30
35
40
50
20
30
35
40
50
mm
L1
3.5
3.5
mm
A
13
13
mm
E
8
8
mm
B
6
6
mm
C
4
4
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
S2
0.50
0.50
mm
LOAD
负载
3.9
3.9
kN
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求