MPFL2-1.5
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/mpfl_asmtab.prj},{NB=MPFL2-1.5},{LS=LL},{MATMB=303 Stainless Steel},{MATN=304 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~140},{D=2.0},{SS=1.5},{DD=1.0},{D1=2.5},{LL=2.5},{F=0.5},{G=1},{C=0.10},{R=0.30},{PPATH=mpjl_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MPFL, MPFH - 小径弹簧柱塞-平面型标准型
明细表
MPFL2-1.5
PN
型号
MPFL2-1.5
MPFL2-1.5
LS
负载选择
轻载型
重载型脚轮
轻载型
重载型脚轮
MATMB
主体材质
SUS303
MATN
销部材质
SUS304
MATS
弹簧材质
SUS304
OT
动作温度(℃)
-30~140
D
2.0
2.0
mm
SS
S 选择
1.500
3.000
1.500
3.000
mm
DD
d
1.0
1.0
mm
D1
2.5
2.5
mm
L
16
16
mm
C
0.10
0.10
mm
LOMIN
最小负载
0.49
0.49
N
LOMAX
最大负载
0.98
0.98
N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求