PABNB5-10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pabnb_asmtab.prj},{NB=PABNB5-10},{TRS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{M=5},{L=10},{L1=10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{N=5},{E=10},{P=5},{D=10},{F=8.0},{LL=1.6},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2},{PPATH=pabnb_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PABNB, PABNE, PABNS, PABSB, PABSE, PABSS - 调整螺丝支架 调整螺丝支架 螺栓型
明细表
PABNB5-10
PN
型号
PABNB5-10
PABNB5-10
TRS
选择螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
MAT
材质
SS400
SUS303
SS400
SUS303
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件 螺帽(1个)
LBNR
MATN
螺帽固定材质
SS400
STN
螺帽表面处理
光泽镀锌
M
5
5
L
L尺寸指定
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
MP
M X P
5x0.8
5x0.8
N
N(粗牙)
5
5
mm
E
10
10
mm
P
5
5
mm
D
10
10
mm
F
8.0
8.0
mm
LL
l
1.6
1.6
mm
B
8.0
8.0
mm
T
4.0
4.0
mm
C
9.2
9.2
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求