PMXA8
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxa_s.prj},{NB=PMXA8s},{TS=R},{TYS=1},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{SMIN=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{SW1=8},{SW2=13},{LOADMIN=5},{LOADMAX=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYKs - 旋纽柱塞 粗牙螺纹型
明细表
PMXA8
PN
型号
PMXA8
PMXA8
TS
选择类型
Return
Rest Position
Return
Rest Position
TYS
选择类型
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
MATS
弹簧材质
304 Stainless Steel
M
8
8
mm
P
螺距 粗牙
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
BTOL
B 尺寸公差
0/-0.04
mm
SMIN
S 最小
5
5
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
L3
14
14
mm
L4
4.0
4.0
mm
SW1
Sw1
8
8
mm
SW2
Sw2
13
13
mm
LOADMIN
最小负载
5
5
N
LOADMAX
最大负载
24
24
N
MASS
重量
10.000
10.000
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求