PXNAN10L
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxnan_n.prj},{NB=PXNAN10Ln},{MATMB=1},{TPS=FT},{TP=1},{M=10L},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=4},{SW1=12},{SW2=17},{R1=2.5},{LOADMIN=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXNAN, PXNKN, SXNAN, SXNKN,PMXNAN,PMXNKN,SMXNAN,SMXNKNn - 旋钮柱塞 无旋钮简易型
明细表
PXNAN10L
PN
型号
PXNAN10L
PXNAN10L
MATMB
主体材质
12L13 Carbon Steel
303 Stainless Steel
12L13 Carbon Steel
303 Stainless Steel
TPS
Thread Pitch Selection
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
TP
选择类型
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
M
10L
10L
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
SMIN
S 最小
8
8
mm
L
35
35
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15
15
mm
L4
5
5
mm
M2
M2 粗牙螺纹
4
4
mm
M2MIN
3.242
3.242
mm
SW1
Sw1
12
12
mm
SW2
Sw2
17
17
mm
R1
2.5
2.5
mm
LOADMIN
最小负载
5.0
5.0
N
LOADMAX
最大负载
16.0
16.0
mm
MASS
重量
15
15
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求