PXSKN12
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxskn_asmtab.prj},{NB=PXSKN12},{TPS=FT},{MATMB=1213},{M=12},{D=21},{D1=19.6},{B=6},{S=6},{L=48},{L1=10},{L2=5},{L3=6},{SW1=17},{SW2=19},{R1=3},{LOADMIN=6.5},{LOADMAX=14.5},{PPATH=pxsan_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXSKN,PXSKS - 旋钮柱塞-铝合金旋钮型-复位型-螺帽
明细表
PXSKN12
PN
型号
PXSKN12
PXSKN12
TPS
Thread Pitch Selection
细牙螺纹
细牙螺纹
MATK
旋钮材质
A2011 (黑色阳极氧化处理)
MATMB
主体材质
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATN
销部材质
S45C
HARDN
销硬度
50~60HRC (渗碳淬火)
STN
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS631J1
M
12
12
P
螺距
1.50
mm
D
21
21
mm
D1
19.6
19.6
mm
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
48
48
mm
L1
10
10
mm
L2
5
5
mm
L3
6
6
mm
SW1
17
17
mm
SW2
19
19
mm
R1
3
3
mm
LOADMIN
最小负载
6.5
6.5
N
LOADMAX
最大负载
14.5
14.5
N
MASS
重量
49.0
49.0
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求