TBPJ1A
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tbpj_asmtab.prj},{NB=TBPJ1A},{MATMB=1045 Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATP=1045 Steel},{STP=Electroless Nickel Plating},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATBS=High Tensile Brass Alloy},{MATS=304 Stainless Steel - WBP},{MATN=1018 Steel Equivalent},{STN=Electroless Nicke Plating},{NO=1A},{CLASS=Light Load},{LMIN=3},{LMAX=5.1},{BN=635ZZ},{D=4},{L=8},{DD=19},{BB=6},{E=12.8},{L1=27.5},{PPATH=../../../01_reference/../misumi/metric/15_locating_components/tbpj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TBPJ - 滚轮柱塞 -支架型·横向-
明细表
TBPJ1A
PN
型号
TBPJ1A
TBPJ1A
MATMB
主体材质
S45C
STMB
主体表面处理
无电解镀镍
MATP
销部材质
S45C
STP
销部表面处理
无电解镀镍
MATB
轴承材质
SUJ2
MATBS
衬套材质
高强度黄铜合金类
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
NO
No.
1A
1A
CLASS
等级
轻载型
轻载型
LMIN
最小负载
3
3
N
LMAX
最大负载
5.1
5.1
N
DD
d
19
19
mm
BB
b
6
6
mm
E
12.8
12.8
mm
L1
27.5
27.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求