TPCAT20x1
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tpcat.prj},{NB=TPCAT20x1},{SMP=},{D=20},{L=44},{L1=22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TPCAT 1, TPCATZ 1 - 圆锥定位销
明细表
TPCAT20x1
PN
型号
TPCAT20x
TPCAT20x
SMP
安装螺丝位置
螺纹外面加工
螺纹内面加工
螺纹外面加工
螺纹内面加工
MAT
材质
D2 相当于工具钢
HARD
硬度
58~62 HRC
D
20
20
mm
L
44
44
mm
L1
22
22
mm
F
11
11
mm
G
12
12
mm
V
12
12
mm
E
8
8
mm
M
M6
M6
DD1
d1
0
mm
DD
d
0.0
mm
DD2
d2
0.0
mm
HH
h
0
mm
AB
适用螺栓
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求