USS6-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/uss_asmtab.prj},{NB=USS6-15},{MATS=UR},{MATB=4137},{M=6},{MMIN=4.917},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'},{LL1=4.5},{DD=2.6},{E=4.8},{DD1=3.0},{TT=3.0},{B=10},{B1=3.0},{C=11.5},{MM=3.6},{PPATH=uss_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
USS, USUS, PUSS, SPUS - 限位螺栓 直头型
明细表
USS6-15
PN
型号
USS6-15
USS6-15
MATS
挡块部材质
聚氨酯(黑色)
聚缩醛(白色)
聚氨酯(黑色)
聚缩醛(白色)
HARDS
挡块部硬度
肖氏A90
MATB
螺栓材质
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
STC
强度分类
10.9
STB
螺栓部表面处理
光泽镀锌
AC
附件 六角螺帽
KNTR
M
6
6
mm
L
L尺寸指定
15
20
25
30
35
40
45
50
60
15
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
LL1
l1
4.5
4.5
mm
DD
d
2.6
2.6
mm
E
4.8
4.8
mm
DD1
d1
3.0
3.0
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
B
10
10
mm
B1
3.0
3.0
mm
C
11.5
11.5
mm
MM
m
3.6
3.6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求