C-BOX-SFB5-10
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/c_box_sfb.prj},{NB=C-BOX-SFB5-10},{TS=BOX},{M=5},{MP=5x0.8},{L=10},{AMIN=9.43},{AMAX=11.20},{E=3.10},{B=3.0},{TT=1.900},{PITCH=0.80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-BOX-SFB, C-PACK-SFB, C-SFB - 内六角平头螺栓-钢-
明细表
C-BOX-SFB5-10
PN
型号
C-BOX-SFB5-10
C-BOX-SFB5-10
TS
选择类型
盒装
袋装
单品销售
盒装
袋装
单品销售
M
5
5
MP
MxP (粗牙)
5x0.8
5x0.8
L
10.000
12.000
16.000
20.000
25.000
30.000
10.000
12.000
16.000
20.000
25.000
30.000
mm
AMIN
A(最小)
9.43
9.43
mm
AMAX
A (最大)
11.20
11.20
mm
E
E(最大)
3.10
3.10
mm
B
3.0
3.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求