IBNP4-8
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/ibnp.prj},{NB=IBNP4-8},{MAT=304 Stainless Steel},{M=4},{L=8},{TYPE=IBNP},{M1=4.000},{A=7.6},{E=2.20},{B=2.5},{BB=1.1},{C=1.30},{DD=4.7},{EE=1.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
IBNP - 专用螺丝
明细表
IBNP4-8
PN
型号
IBNP4-8
IBNP4-8
MAT
材质
SUS304
M
4
4
L
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
25.000
30.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
25.000
30.000
mm
MP
MxP (粗牙)
4x0.7
4x0.7
A
7.6
7.6
mm
E
2.20
2.20
mm
B
2.5
2.5
mm
BB
b
1.1
1.1
mm
C
C(最小)
1.30
1.30
mm
DD
d (最大)
4.7
4.7
mm
EE
e (最大)
1.4
1.4
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求