HXUKSN10
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxuksn_asmtab.prj},{NB=HXUKSN10},{MAT1=1018 Steel Equivalent},{ST1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{B=10},{A=25},{P=15},{T=3},{R=5.0},{E=1.5},{DD1=7.0},{DD3=3.5},{DD4=6.5},{AC=M3-6 (2 pcs.)},{PF=13.7\{1.4\}},{SFDG=2700~2900},{PPATH=hxuksn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HXUKSN - 磁铁型-腰形孔型-平头螺栓固定型
明细表
HXUKSN10
PN
型号
HXUKSN10
HXUKSN10
MAT1
部分(1)材质
相当于SS400
ST1
部分(1)表面处理
无电解镀镍
MAT2
部分(2)材质
钕磁铁
ST2
部分 (2)表面处理
镀镍
HR
耐热温度(℃)
80
B
10
10
mm
A
25
25
mm
P
15
15
mm
T
3
mm
R
5.0
5.0
mm
E
1.5
mm
DD1
d1
7.0
7.0
mm
DD3
d3
3.5
mm
DD4
d4
6.5
mm
AC
附件(不锈钢平头螺栓)
M3-6 (2 个)
PF
吸引力
13.7{1.4}
13.7{1.4}
N{kgf}
SFDG
表面磁通密度 高斯
2700~2900
2700~2900
G
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求