UA90R3-2-0.3
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/ua135l.prj},{NB=UA90R3-2-0.3},{AAS=90},{TS=R},{D=3},{NN=2},{DD=0.3},{L=30},{L1=30},{ALT1=},{LC=0},{R=30},{ALT2=},{RC=0},{ALT3=},{LZ=0},{ALT4=},{RZ=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
UA90R, UA90L, UA135R, UA135L, UA180R, UA180L - 扭簧
明细表
UA90R3-2-0.3
PN
型号
UA90R3-2-0.3
UA90R3-2-0.3
MAT
材质
SUS304 WPB
AAS
悬臂角度选择
悬臂角度 90°
悬臂角度 135°
悬臂角度 180°
悬臂角度 90°
悬臂角度 135°
悬臂角度 180°
deg
TS
选择类型
右旋转
左旋转
右旋转
左旋转
D
D内径
3
3
mm
NN
n 圈数
2
3
4
5
2
3
4
5
DD
d 钢丝直径
0.300
0.400
0.300
0.400
mm
L
L左臂长度
30
30
mm
ALT1
LC追加臂长切割加工
无LC(追加臂长切割加工)
有LC(追加臂长切割加工)
无LC(追加臂长切割加工)
有LC(追加臂长切割加工)
LC
LC指定单位1mm
0.000
0.000
mm
R
R 右臂长度
30
30
ALT2
RC 追加臂长切割加工
无RC(追加臂长切割加工)
有RC(追加臂长切割加工)
无RC(追加臂长切割加工)
有RC(追加臂长切割加工)
RC
RC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
SC
弹簧常数 (扭矩)N
0.0387
0.0387
mm/deg
MA
最大工作角度
40
40
deg
ALT3
LBC(左臂弯曲)
无LBC(右臂弯曲)
with LBC (0° Bend Right Arm)
with LBC (90° Bend Right Arm)
with LBC (180° Bend Right Arm)
with LBC (270° Bend Right Arm)
无LBC(右臂弯曲)
with LBC (0° Bend Right Arm)
with LBC (90° Bend Right Arm)
with LBC (180° Bend Right Arm)
with LBC (270° Bend Right Arm)
LZ
LZ指定单位1mm
0
0
mm
ALT4
RBC(左臂弯曲)
无RBC(右臂弯曲)
with RBC (0° Bend Right Arm)
with RBC (90° Bend Right Arm)
with RBC (180° Bend Right Arm)
with RBC (270° Bend Right Arm)
无RBC(右臂弯曲)
with RBC (0° Bend Right Arm)
with RBC (90° Bend Right Arm)
with RBC (180° Bend Right Arm)
with RBC (270° Bend Right Arm)
RZ
RC指定单位1mm
0.000
0.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求