Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFSPPHF - 滚轮梁-小齿距型(滚轮数量指定型)
明细表
PFSPPHF-5
PN
零件No.
PFSPPHF-5
MATE
末端材质
SPHC
STE
末端部表面处理
无铬热浸镀锌
MATW
轮材质(颜色)
聚丙烯
MATS
导向轴材质
SS400
STS
导向轴表面处理
铬酸盐光泽处理
TS
选择类型
窄间距型
N
N 轮数量量
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
20 mm
D
18 mm
LL2
l2
10 mm
MASS
重量
1.25 kg/m
WL
耐负载(每个轮子)
7 kg
CP
适用安装零件
JBS50_A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型