Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFSSPHF - 滚轮梁-标准型(滚轮数量指定型)
明细表
PFSSPHF-5
PN
零件No.
PFSSPHF-5
MATE
末端材质
SPHC
STE
末端部表面处理
无铬热浸镀锌
MATW
轮材质(颜色)
聚缩醛
MATS
导向轴材质
聚缩醛
TS
选择类型
标准型
N
N 轮数量量
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL2
l2
13.5 mm
MASS
重量
1.1 kg/m
WL
耐负载(每个轮子)
5 kg
CP
适用安装零件
JBS50_
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей