目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.00200.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_00200_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.00200.025.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.00200.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.00200},{AZOLGASARTNO=CT 200 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00200.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4456},{IF=200},{IIF=200},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=58.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.35},{V=0.009},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_00200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00917}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.010.00.00200...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Bill of material
NC.010.00.00200.025.1
CNSORDERNO
Order number
NC.010.00.00200.025.1
NC.010.00.00200.025.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.010.00.00200
HUBMAX
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A19-025
A19-025
A44-025
A44-025
A49-025
A49-025
D02-025
D02-025
CR
Compression Rate
1.4456
1.4456
IF
Initial Force (180 bar)
200
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (180 bar)
200
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
確定
B
Body diameter
25
mm
Q
Safety stroke
1
mm
L
Cylinder length
58.0
58.0
mm
AK
Ø ROD
12
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
0.35
0.35
kg
V
Vol
0.009
0.009
l
FD
Full pressure
180
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CT
VTEMP
0.00917
0.00917
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.00500...1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.195.0402 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0402 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.063.0335 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.075.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.105.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0276 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.00200...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.038.0558 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.01000...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.020.00.02500 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.030.20.07500...1 - Gas Spring, compact, side connection
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求