目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.01500.038
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_01500_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.01500.038(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.015.00.01500.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.015.00.01500},{AZOLGASARTNO=CW 1500 038},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.01500.038},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5994},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=82.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.31},{V=0.103},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_01500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.10321}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.015.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Bill of material
NC.015.00.01500.038
CNSORDERNO
Order number
NC.015.00.01500.038
NC.015.00.01500.038
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.015.00.01500
HUBMAX
Max. Stroke
38.0
38.0
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-063
A14-063
A39-063
A39-063
B36-063
B36-063
B41-063
B41-063
C05-063
C05-063
C35-063
C35-063
D02-063
D02-063
D67-063
D67-063
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M6
Connector M6
CON
Connector
without connector ✔
without connector
CR
Compression Rate
1.5994
1.5994
IF
Initial Force (150 bar)
1530
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1530
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
確定
B
Body diameter
63
mm
L1
Total length
120
120
mm
Q
Safety stroke
3
mm
L
Cylinder length
82.0
82.0
mm
AK
Ø ROD
36
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
1.31
1.31
kg
V
Vol
0.103
0.103
l
FD
Full pressure
150
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Series
CW
VTEMP
0.10321
0.10321
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.02400…1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.01000...2 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0221 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.020.00.01000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0134 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0174 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.020.00.03000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.195.0320 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0231 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.02500...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0241 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0503 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求