目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
EDO50195-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD模型選擇
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/edo_kwl.prj},{NB=EDO50195(L=45, H=50, B=195(A_200)-KWL},{SA810ID03=11037_kwl},{H=50},{B=195},{L=45},{AI=0.033},{CNSMASSEXACT=0.16},{CNSQUANTITY=10},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=11037},{SA810ID10=EDO50195, ovaler Enddeckel,Höhe = 50 mm, Breite = 195 mm, in Standardausführung +1.500/-750 Pa (Über-/Unterdruck), hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Punktnähte innen mit Dichtmasse gestrichen, Nähte außen mit einem Schutzanstrich versehen, Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237 Fabrikat der Planung/Liefernachweis:Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbHLangscheider Str. 4158339 Breckerfeld},{LODDEST=A},{LOD=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
EDO - KWL - End cap, oval EDO
Bill of material
EDO50195-KWL
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
11037_kwl
11037_kwl
SA810ID04
Datanorm number
11037
11037
SA700ID04
Product name
Ovaler Enddeckel,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
EDO
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
CNSORDERNO
Item number
11037
11037
SBEZ
Product description
EDO50195
EDO50195
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level Of Detail
200
200
H
Height
50
50
mm
B
Width
195
195
mm
L
Insertion
45
45
mm
AI
Surface
0.033
0.033
m2
CNSMASSEXACT
Weight
0.16
0.16
kg
CNSQUANTITY
Package unit
10
10
Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
LINK
https://www.mua.de/home/
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求