FL 1420650000074
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 65 G
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_65_g/einzelteile/kettenanschlus_flansche.prj},{NB=FL 1420650000074},{TYP=FL 142},{BESTNR=0650000074},{CNSMAT=Stahlblech},{VPE=1},{V=1},{A=144},{A1=177.5},{C=69},{D=178},{D1=201.5},{E=217.5},{G=60.4},{H=7},{K=138},{L=201.5},{M=40},{N=105}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket flange
Bill of material
FL 1420650000074
TYP
TYPE
FL 142
FL 142
BESTNR
Order No.
0650000074
0650000074
CNSMAT
Material
Sheet steel
Sheet steel
VPE
1
St.
A1
177.5
177.5
mm
D1
201.5
201.5
mm
E
217.5
217.5
mm
G
60.4
mm
H
7
mm
K
138
138
mm
L
201.5
201.5
mm
M
40
mm
N
105
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求