10.115
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 10.1 EasyLine
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_10_1_easy_line/kettenglied/kettenglide_10_1.prj},{NB=10.115},{TYP=10.1},{BEZEICHNUNG=Kettenglied},{A=15},{B=10},{D=22},{C=14},{VER=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain link
Bill of material
10.115
TYP
TYPE
10.1
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Kettenglied
A
Inside width (A)
15
15
mm
B
Inside height (B)
10
mm
D
Outside width (D)
22
22
mm
C
Outside height (C)
14
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求