KA 35-FG Bohrung,pendelnd0350005053-175
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 35.1 MultiLine
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_35_1_offene/kettenglied/ka_flexibel.prj},{NB=KA 35-FG Bohrung,pendelnd0350005053-175},{TYP=KA 35-FG Bohrung,pendelnd},{BESTNR=0350005053},{AUS=mit Gewinde},{VPE=1},{A=175.0},{O=194.0},{E=183.0},{F1=19.0},{G=49.1},{G1=77.6},{H=M5},{VERS=2},{V=2},{HX=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket flexible
Bill of material
KA 35-FG Bohrung,pendelnd0350005053-175
TYP
TYPE
KA 35-FG Bohrung,pendelnd
KA 35-FG Bohrung,pendelnd
BESTNR
Order No.
0350005053
0350005053
AUS
Version
mit Gewinde
mit Gewinde
VPE
1
St.
A
175.0
175.0
mm
O
194.0
194.0
mm
E
183.0
183.0
mm
F1
19.0
mm
G
49.1
mm
G1
77.6
H
M5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求