KA 560-FB Bolzen, komplett0560000051-212
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 560 Evoline
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_560_evochain/einzelteile/kettenanschluss_560.prj},{NB=KA 560-FB Bolzen, komplett0560000051-212},{TYP=KA 560-FB Bolzen, komplett},{BESTNR=0560000051},{MAT=Kunststoff},{I=212},{VERS=2},{A=212},{F=35.0},{F1=45},{G=80.0},{G1=135},{H=9},{FMA=1},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 186
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket KA 560
Bill of material
KA 560-FB Bolzen, komplett0560000051-212
TYP
Type
KA 560-FB male, complete
KA 560-FB male, complete
BESTNR
Order No.
0560000051
0560000051
MAT
Material
Plastic
A
Inside width
212
212
mm
D
246
246
mm
E
235
235
mm
F
35.0
mm
F1
45
mm
G
80.0
mm
G1
135
mm
H
9
9
mm
O
KA outside width
252
252
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求