SNSA-M5-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsa.prj},{NB=SNSA-M5-10},{CN=SNSA-M5-10},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=4680},{MASS=0.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SNSA - 铝合金内六角螺栓
明细表
SNSA-M5-10
CN
型号
SNSA-M5-10
SNSA-M5-10
M
螺纹直径
M5
M5
L
尺寸L
10
10
mm
D1
直径 D1
8.5
8.5
mm
L1
尺寸 L1
5
5
mm
B
尺寸 B
4.0
4.0
mm
TRL
拉伸断裂荷载
4680
4680
N
MASS
质量
0.9
0.9
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求