SNSQLG-M3-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsqlg.prj},{NB=SNSQLG-M3-10},{M=M3},{L=10},{D1=5.5},{D=6.0},{T1=0.5},{T=0.7},{L1=3},{B=2.5},{LX=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SNSQLG - High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Captive Washer
明细表
SNSQLG-M3-10
CN
Catalog Number
SNSQLG-M3-10
SNSQLG-M3-10
M
Thread
M3
M3
L
Length L
10
10
mm
D1
Diameter D1
5.5
5.5
mm
D
Diameter D
6.0
6.0
mm
T1
Length t
0.5
0.5
mm
T
Length T
0.7
0.7
mm
L1
Length L1
3
3
mm
B
Width B
2.5
2.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求