SVFT-M3-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svft.prj},{NB=SVFT-M3-10},{CN=SVFT-M3-10},{M=M3},{L=10},{D1=6},{L1=1.75},{DMAX=1.2},{MASS=0.18-0.23},{QPP=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SVFT - 真空装置用螺丝(六角螺栓)
明细表
SVFT-M3-10
CN
型号
SVFT-M3-10
SVFT-M3-10
M
螺纹直径
M3
M3
L
尺寸L
10
10
mm
D1
直径 D1
6
6
mm
L1
尺寸 L1
1.75
1.75
mm
DMAX
直径 d
1.2
1.2
mm
MASS
质量
0.18-0.23
0.18-0.23
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求