DTA-13-330-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
画N固GANKO -FPD固定零件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/ganko_display_mounting_system/dta_asmtab.prj},{NB=DTA-13-330-BK},{IDNR=},{CN=DTA-13-330-BK},{MASS=505},{ML=5},{T1=28},{A=44},{W=190/330},{T=6/13},{H=155},{PPATH=dta/dta_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
DTA - Mounting System for Tablet PC
明细表
DTA-13-330-BK
CN
Catalog Number
DTA-13-330-BK
DTA-13-330-BK
MASS
Mass
505
505
g
ML
Max. Load
5
kg
T1
Thickness t
28
28
mm
A
Length A
44
44
mm
W
Width of Correspondence Tablet PC min./max.
190/330
mm
T
Thickness of Correspondence Tablet PC min./max.
6/13
6/13
mm
H
Hight of Correspondence Tablet PC min.
155
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求