GDPS-22-M10-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
握柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/grip/gdps_ni.prj},{NB=GDPS-22-M10-NI},{CN=GDPS-22-M10-NI},{D=22},{M=M10},{LM=14},{D1=18.5},{D2=14},{H=61.5},{H1=59.0},{H2=21},{E=2.5},{B=5},{MASS=165}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GDPS-NI - 旋转握柄
明细表
GDPS-22-M10-NI
CN
型号
GDPS-22-M10-NI
GDPS-22-M10-NI
D
直径 D
22
22
mm
M
螺纹直径
M10
M10
LM
螺纹长度
14
14
mm
D1
直径 d
18.5
18.5
mm
D2
直径 d1
14
14
mm
H
尺寸 H
61.5
61.5
mm
H1
尺寸 h
59.0
59.0
mm
H2
尺寸 h1
21
21
mm
E
尺寸 e
2.5
mm
B
尺寸 B
5
5
mm
MASS
质量
165
165
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求