PCV-8-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PCV -带手柄型定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pcv/pcv_c.prj},{NB=PCV-8-C},{CN=PCV-8-C},{B=8},{S=8},{M=M16x1.5},{D=32},{D1=16},{L=60},{L1=35},{L2=-},{SW=-},{LOAD=7/16.5},{MASS=55},{SWX=0.000},{L2X=0.000},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PCV-C - 分度销/锁紧型
明细表
PCV-8-C
CN
型号
PCV-8-C
PCV-8-C
B
直径 B -0.04~-0.02
8
8
mm
S
尺寸 s
8
mm
M
螺纹直径
M16x1.5
D
直径 D
32
mm
D1
直径 D1
16
mm
L
尺寸 L
60
mm
L1
尺寸 L1
35
mm
L2
尺寸 L2
-
-
mm
SW
对边距离
-
-
mm
LOAD
负载 min./max.
7/16.5
N
MASS
质量
55
55
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求