Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PLV-B - 小型分度销
明细表
PLV-8-20-B-BK
CN
型号
D
尺寸 D
37 mm
L
尺寸 L
54 mm
L1
Height L1
35 mm
LC
尺寸 LC
6.1
H
尺寸 H
16 mm
C
10 mm
R
直径 R
6.1 mm
B
直径 B
mm
E
尺寸 E
34 mm
F
尺寸 F
48 mm
G
尺寸 G
20 mm
S
尺寸 S
14 mm
T
7.5 mm
MASS
质量
g
LOAD
负载
16/55 N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型