PXXS-6-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXX - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxx/pxx_a.prj},{NB=PXXS-6-A},{CN=PXXS-6-A},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{KDM=10.160},{P=1.5},{D=25},{DX2=14.2},{L=54.5},{D1=16.2},{L1=20},{L2=6},{SW1=14},{LOAD=8/21},{MASS=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PXX-A - 定位销 带捏手 无锁紧螺帽
明细表
PXXS-6-A
CN
型号
PXXS-6-A
PXXS-6-A
B
直径 B -0.04~-0.02
6
6
SMIN
尺寸 s min.
6
6
mm
M
螺纹直径
M12x1.5
M12x1.5
D
直径 D
25
25
mm
L
尺寸 L
54.5
54.5
mm
D1
直径 D1
16.2
16.2
mm
L1
尺寸 L1
20
20
mm
L2
尺寸 L2
6
6
mm
SW1
对边距离
14
14
mm
LOAD
负载(N) min./max.
8/21
8/21
MASS
质量
32
32
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求