LCH-27-R
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LCH - 可调节主轴的控制旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lch/lch_asmtab.prj},{NB=LCH-27-R},{IDNR=},{CN=LCH-27-R},{B=27},{SW=22},{D=19},{D1=6.4},{D2=18},{D3=12.5},{H=37.5},{H1=4.3},{LF=19.5},{M=M6},{M1=M12×1},{XMIN=2},{XMAX=8},{MASS=101},{PPATH=config/lch_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LCH - 可调主轴分度装置
明细表
LCH-27-R
CN
型号
LCH-27-R
LCH-27-R
B
尺寸 B
27
27
mm
SW
尺寸 sw
22
22
mm
D
直径 D
19
19
mm
D1
直径 d1
6.4
6.4
mm
D2
直径 d2
18
18
mm
D3
直径 d3
12.5
12.5
mm
H
尺寸 h
37.5
37.5
mm
H1
尺寸 h1
4.3
4.3
mm
LF
尺寸 Lf
19.5
19.5
mm
M
螺纹直径 M
M6
M6
M1
螺纹直径 M1
M12×1
M12×1
XMIN
x min
2
mm
XMAX
x max
8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求