LDCM-5-16-OR-CSG
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDCM-C / LDCF-C - 微型夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_c_ldcf_c/ldcm_c.prj},{NB=LDCM-5-16-OR-CSG},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=31.0},{H1=34.5},{H2=26.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=28},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{COLX=BK},{VERX=CBK},{LMX=12,16,20,25,32,40,50},{COLOR=OR},{CCOLOR=SG}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 300
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCM-C - 微型夹紧手柄
明细表
LDCM-5-16-OR-CSG
CN
型号
LDCM-5-16-OR-CSG
LDCM-5-16-OR-CSG
M
螺纹直径
M5
M5
LM
螺纹长度
16
16
mm
R
尺寸 R
30
mm
H
尺寸H
31.0
mm
H1
尺寸 H'
34.5
mm
H2
尺寸 h
26.5
mm
S
尺寸 s
4
mm
D
直径 D
13
mm
D1
直径 d
10
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求