LDCM-5-12-W-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDCM / LDCF -微型固定手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_ldcf/ldcm_w.prj},{NB=LDCM-5-12-W-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=31-36},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=BK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCM-W - Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Type
明细表
LDCM-5-12-W-BK
CN
Catalog Number
LDCM-5-12-W-BK
LDCM-5-12-W-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
31
mm
H1
Height H1
34.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
DS
Diameter Ds
9.2
9.2
mm
TS
Height ts
1.3
1.3
mm
DW
Diameter Dw
10
10
mm
TW
Height tw
0.5
0.5
mm
S1
Height s1
4
4
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求