LDCMS-5-12-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDCMS-NI / LDCFS-NI - 微型夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcms_ni_ldcfs_ni/ldcms_ni.prj},{NB=LDCMS-5-12-NI},{CN=LDCMS-5-12-NI},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=31},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDCMS-NI - 微型夹紧手柄
明细表
LDCMS-5-12-NI
CN
型号
LDCMS-5-12-NI
LDCMS-5-12-NI
M
螺纹直径
M5
M5
LM
螺纹长度
12
12
mm
R
尺寸 R
30
mm
H
尺寸H
31
mm
H1
尺寸 H'
34.5
mm
H2
尺寸 h
24.5
mm
S
尺寸 s
4
mm
D
直径 D
13
mm
D1
直径 d
10
mm
NOT
齿数
18
FMAX
最大负载
90
90
N
PMAX
最大紧固力
3.9
3.9
kN
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求