LDM-8-32-BR-SG
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDM-BR - Clamp Lever with Brass Pad
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_br/ldm_br.prj},{NB=LDM-8-32-BR-SG},{CN=LDM-8-32-BR-SG},{M=M8},{LM=32},{R=63},{H=45},{H1=49.0},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{D11=6},{T=1.5},{NOT=24},{COLOR=SG},{FMAX=180},{PMAX=10.0},{MASS=88},{L1=11.500},{L2=5.500},{L3=76.000},{L4=1.500},{L5=16.000},{L6=10.500},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDM-BR - Clamp Lever with Brass Pad
明细表
LDM-8-32-BR-SG
CN
型号
LDM-8-32-BR-SG
LDM-8-32-BR-SG
M
螺纹直径
M8
M8
LM
螺纹长度
32
32
mm
R
尺寸 R
63
63
mm
H
尺寸 H
45
45
mm
H1
尺寸 H'
49.0
49.0
mm
H2
尺寸 h
31.0
31.0
mm
S
尺寸 s
6.5
6.5
mm
D
直径 D
17.5
17.5
mm
D1
直径 d
13.5
13.5
mm
D11
直径 D1
6
6
mm
T
尺寸 t
1.5
1.5
mm
NOT
齿数
24
24
COLOR
Color
SG
SG
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求