LDFS-6-SG-CSG
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDMS-C / LDFS-C - 夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_c_ldfs_c/ldfs_c.prj},{NB=LDFS-6-SG-CSG},{VER=1},{M=M6},{LF=8},{R=45},{H=34},{H1=37.5},{H2=26.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{NOT=18},{FMAX=100},{PMAX=5.5},{MASS=32},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{NDM=6.000},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDFS-C - 夹紧手柄
明细表
LDFS-6-SG-CSG
CN
型号
LDFS-6-SG-CSG
LDFS-6-SG-CSG
M
螺纹直径
M6
M6
LF
螺纹长度
8
8
mm
R
长度
45
45
mm
H
尺寸H
34
34
mm
H1
尺寸 H'
37.5
37.5
mm
H2
尺寸 h
26.5
26.5
mm
S
尺寸 s
4.0
4.0
mm
D
直径 D
13.0
13.0
mm
D1
直径 d
10.0
10.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求