LDMS-5-12-LWP20-AS
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDMS-LWP-AS - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_lwp_as/ldms_lwp_as.prj},{NB=LDMS-5-12-LWP20-AS},{CN=LDMS-5-12-LWP20-AS},{M=M5},{LM=12},{R=45},{H=34},{H1=37.5},{H2=24.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{DW=20},{TW=2},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{C1=7},{E=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDMS-LWP-AS - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
明细表
LDMS-5-12-LWP20-AS
CN
Catalog Number
LDMS-5-12-LWP20-AS
LDMS-5-12-LWP20-AS
M
Thread
M5
M5
LM
Length of Thread Lm
12
12
mm
R
Dimension R
45
45
mm
H
Dimension H
34
34
mm
H1
Dimension H1
37.5
37.5
mm
H2
Dimension h
24.5
24.5
mm
S
Dimension s
4.0
4.0
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DW
Diameter Dw
20
20
mm
TW
Dimension tw
2
2
mm
LW
Dimension Lw
2
mm
S1
Dimension s1
4
4
mm
B
Dimension B
5.5
5.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求