LDFS-6B-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDMS-NI / LDFS-夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_ni_ldfs_ni/ldfs_ni.prj},{NB=LDFS-6B-NI},{CN=LDFS-6B-NI},{M=M6},{LF=11},{R=63},{H=45},{H1=49.0},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=72},{PMAX=5.5},{MASS=88},{L1=11.500},{L2=5.500},{L3=76.000},{L4=1.500},{L5=16.000},{L6=10.500},{NDM=6.000},{KDM=4.917}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LDFS-NI - 紧固手柄
明细表
LDFS-6B-NI
CN
型号
LDFS-6B-NI
LDFS-6B-NI
M
螺纹
M6
M6
LF
螺纹长度
11
11
mm
R
长度
63
63
mm
H
尺寸H
45
45
mm
H1
尺寸 H'
49.0
49.0
mm
H2
尺寸 h
31.0
31.0
mm
S
尺寸 s
6.5
6.5
mm
D
直径 D
17.5
17.5
mm
D1
直径 d
13.5
13.5
mm
NOT
齿数
24
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求