LECM-5-12-LW20-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LECM / LECF - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lecm_lecf/lecm_lw.prj},{NB=LECM-5-12-LW20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=29},{H1=32.5},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13},{D1=10},{DW=20},{TW=2},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=62},{PMAX=2.70},{MASS=20-25},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=BK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LECM-LW - Plastic Clamp Lever with Flat Washer - Miniature Type
明细表
LECM-5-12-LW20-BK
CN
Catalog Number
LECM-5-12-LW20-BK
LECM-5-12-LW20-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
29
mm
H1
Height H1
32.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4.2
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
DW
Diameter Dw
20
mm
TW
Length tw
2
mm
S1
Height s1
4
4
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求