LECMS-5-12-W-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LECM / LECF - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lecm_lecf/lecms_w.prj},{NB=LECMS-5-12-W-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=29},{H1=32.5},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13},{D1=10},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=62},{PMAX=2.70},{MASS=18-23},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=BK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LECMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Type
明细表
LECMS-5-12-W-BK
CN
Catalog Number
LECMS-5-12-W-BK
LECMS-5-12-W-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
29
mm
H1
Height H1
32.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4.2
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
DS
Diameter Ds
9.2
9.2
mm
TS
Length ts
1.3
1.3
mm
DW
Diameter Dw
10
10
mm
TW
Length tw
0.5
0.5
mm
S1
Height s1
4
4
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求