LEM-5-12-LWP20-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LEM-LWP - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lem_lwp/lem_lwp.prj},{NB=LEM-5-12-LWP20-BK},{CN=LEM-5-12-LWP20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=45},{H=35.5},{H1=39.0},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13.0},{D1=10.0},{DW=20},{TW=2},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{NDM=5},{KDM=4.019},{L1=10.5},{L2=4.0},{L3=54.0},{L4=1.5},{L5=11.5},{L6=7.0},{C1=7.000},{E=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 90
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LEM-LWP - Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole
明细表
LEM-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
LEM-5-12-LWP20-BK
LEM-5-12-LWP20-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length of Thread Lm
12
12
mm
R
Dimension R
45
45
mm
H
Dimension H
35.5
35.5
mm
H1
Dimension H1
39.0
39.0
mm
H2
Dimension h
24.5
24.5
mm
S
Dimension s
4.2
4.2
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DW
Dimension Dw
20
20
mm
TW
Dimension tw
2
2
mm
LW
Dimension Lw
2
mm
S1
Dimension s1
4
4
mm
B
Dimension B
5.5
5.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求