LHCMS-5-12-LWP20-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LHCM / LHCF - 小型夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcm_lhcf/lhcms_lwp.prj},{NB=LHCMS-5-12-LWP20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{DW=20},{TW=2},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=33-38},{NDM=5.000},{COLOR=BK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LHCMS-LWP - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Miniature Flat Lever Type
明细表
LHCMS-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
LHCMS-5-12-LWP20-BK
LHCMS-5-12-LWP20-BK
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
22
mm
H1
Height H1
25.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
DW
Diameter Dw
20
mm
TW
Length tw
2
mm
LW
Length Lw
2
mm
S1
Height s1
4
4
mm
B
Length B
5.5
5.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求