Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LHCFS - 可调节手柄
明细表
LHCFS-4-SG
CN
型号
M
螺纹
LF
螺纹长度
mm
R
长度
30 mm
H
尺寸H
22 mm
H1
尺寸 H'
25.5 mm
H2
尺寸 h
24.5 mm
S
尺寸 s
4 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD