LHMS-5-12-LWP20-CR
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LHM-LWP / LHMS-LWP - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Flat Lever Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lhm_lwp_lhms_lwp/lhms_lwp_cr.prj},{NB=LHMS-5-12-LWP20-CR},{CN=LHMS-5-12-LWP20-CR},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.019},{LM=12},{R=45},{H=22.0},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{DW=20},{TW=2.0},{LW=2},{S1=4},{B=5.5},{NOT=18},{FMAX=60},{PMAX=3.9},{MASS=0},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{XX=5},{C1=7.0},{E=10.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LHMS-LWP-CR - Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Flat Lever Type
明细表
LHMS-5-12-LWP20-CR
CN
Catalog Number
LHMS-5-12-LWP20-CR
LHMS-5-12-LWP20-CR
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
R
Length
45
45
mm
H
Height H
22.0
22.0
mm
H1
Height H'
25.5
25.5
mm
H2
Height h
24.5
24.5
mm
S
Height s
4.0
4.0
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DW
Dimension Dw
20
20
TW
Dimension tw
2.0
2.0
LW
Dimension Lw
2
mm
S1
Dimension s1
4
4
B
Dimension B
5.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求