LNFM-36-M10-40-E
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LNFM-E / LNFF-E - 扁平张紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lnfm_e_lnff_e/lnfm_e.prj},{NB=LNFM-36-M10-40-E},{CN=LNFM-36-M10-40-E},{M=M10},{LM=40},{R=107.5},{H=45},{H1=49.5},{H2=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=210},{PMAX=16},{MASS=246},{NDM=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LNFM-E - 扁平张紧手柄
明细表
LNFM-36-M10-40-E
CN
型号
LNFM-36-M10-40-E
LNFM-36-M10-40-E
M
螺纹直径
M10
M10
LM
螺纹长度
40
40
mm
R
尺寸 R
107.5
107.5
mm
H
尺寸H
45
45
mm
H1
尺寸 H'
49.5
49.5
mm
H2
尺寸 h
24.5
24.5
mm
S
尺寸 s
2.0
2.0
mm
A
直径 A
10
10
mm
B
直径 B
25
25
mm
D
直径 D
36
36
mm
D1
直径 d
16.0
16.0
mm
NOT
齿数
26
26
FMAX
最大负载
210
210
N
PMAX
最大紧固力
16
16
kN
MASS
质量
246
246
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求