LNFFS-36-M10-D
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LNFMS-D / LNFFS-D - 扁平张紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lnfms_d_lnffs_d/lnffs_d.prj},{NB=LNFFS-36-M10-D},{CN=LNFFS-36-M10-D},{M=M10},{LF=14},{R=107.5},{H=27.5},{H1=32.0},{H2=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=210},{PMAX=16.0},{MASS=219},{NDM=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LNFFS-D - 扁平张紧手柄
明细表
LNFFS-36-M10-D
CN
型号
LNFFS-36-M10-D
LNFFS-36-M10-D
M
螺纹直径
M10
M10
LF
螺纹长度
14
14
mm
R
尺寸 R
107.5
107.5
mm
H
尺寸H
27.5
27.5
mm
H1
尺寸 H'
32.0
32.0
mm
H2
尺寸 h
24.5
24.5
mm
S
尺寸 s
2.0
2.0
mm
A
直径 A
10
10
mm
B
直径 B
25
25
mm
D
直径 D
36
36
mm
D1
直径 d
16.0
16.0
mm
NOT
齿数
26
26
FMAX
最大负载
210
210
PMAX
最大紧固力
16.0
16.0
MASS
质量
219
219
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求