LNTM-28-M10-32-E
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LNTM-E / LNTF-E - 张紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lntm_e_lntf_e/lntm_e.prj},{NB=LNTM-28-M10-32-E},{CN=LNTM-28-M10-32-E},{M=M10},{LM=32},{R=100.5},{H=89},{H1=93.5},{H2=48.5},{S=4.5},{A=12},{B=30},{D=28},{D1=19.0},{NOT=28},{FMAX=220},{PMAX=16},{MASS=286},{NDM=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LNTM-E - 紧固拉手
明细表
LNTM-28-M10-32-E
CN
型号
LNTM-28-M10-32-E
LNTM-28-M10-32-E
M
螺纹直径
M10
M10
LM
螺纹长度
32
32
mm
R
尺寸 R
100.5
100.5
mm
H
尺寸H
89
89
mm
H1
尺寸 H'
93.5
93.5
mm
H2
尺寸 h
48.5
48.5
mm
S
尺寸 s
4.5
4.5
mm
A
直径 A
12
12
mm
B
直径 B
30
30
mm
D
直径 D
28
28
mm
D1
直径 d
19.0
19.0
mm
NOT
齿数
28
28
FMAX
最大负载
220
220
N
PMAX
最大紧固力
16
16
kN
MASS
质量
286
286
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求